Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I, II
III
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Zásuvka, 4-pólový
Připojení 3
7/8"-Konektor, 4-pólový
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD