Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PUR šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Alternativní varianty produktu
0.70 m, PUR, M8x1, Zásuvka
1.50 m, PUR, M8x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
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
| BCC M313-0000-10-001-PX8334-030-C003 | BCC W313-0000-10-001-MW8334-030 | BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | |
|
280,10 CZK
Ceníková cena
|
731,90 CZK
Ceníková cena
|
509,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 3 m | PUR šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 65 | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní | PNP spínací kontakt (NO) |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
| Indikace provozního napětí | - | - | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | LED žlutá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD