Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení
Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
509,80 CZK
Ceníková cena
|
506,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, lomená, 3pólová, A kódovaná |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Kabel | PUR šedá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | šedá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD