Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: Stínění
PIN 2: bílý
PIN 3: žlutý
PIN 4: modrý
PIN 2: bílý
PIN 3: žlutý
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Sběrnicové kabely
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Rozhraní
CC-Link
Kabel
PVC stíněný červená, 2 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
20 AWG
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
| BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-020 | BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-050 | |
|
706,20 CZK
Ceníková cena
|
1.397,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Rozhraní | CC-Link | CC-Link |
| Kabel | PVC stíněný červená, 2 m | PVC stíněný červená, 5 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 20 AWG | 20 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | červená | červená |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD