Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
II
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Průchodky rozvodných skříní
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Upevnění
M16 × 1,5
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD