Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
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
| BCC M323-M413-3E-602-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-602-PY3334-050 | |
|
695,30 CZK
Ceníková cena
|
581,70 CZK
Ceníková cena
|
829,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | LED zelená |
| Indikace funkce | ano/ne | - | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | LED žlutá |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | oranžová | oranžová | oranžová |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD