Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN 3: bílý
PIN 4: zelený
PIN 5: růžový
PIN 6: žlutý
PIN 7: černý
PIN 8: šedý
PIN 9: červený
PIN 10: fialový
PIN 11: šedý/růžový
PIN 12: červený/modrý
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN 3: bílý
PIN 4: zelený
PIN 5: růžový
PIN 6: žlutý
PIN 7: černý
PIN 8: šedý
PIN 9: červený
PIN 10: fialový
PIN 11: šedý/růžový
PIN 12: červený/modrý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN 3: bílý
PIN 4: zelený
PIN 5: růžový
PIN 6: žlutý
PIN 7: černý
PIN 8: šedý
PIN 9: červený
PIN 10: fialový
PIN 11: šedý/růžový
PIN 12: červený/modrý
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN 3: bílý
PIN 4: zelený
PIN 5: růžový
PIN 6: žlutý
PIN 7: černý
PIN 8: šedý
PIN 9: červený
PIN 10: fialový
PIN 11: šedý/růžový
PIN 12: červený/modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-020 | BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-050 | |
|
1.906,80 CZK
Ceníková cena
|
2.222,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 12-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 12-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 12 | 12 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD