Zrušeno

BCC08C3

BCC M414-M415-M418-U2006-002-C006

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PUR gray, Drag chain compatible
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PUR gray, Drag chain compatible
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06