Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
II
III
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0007-000 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
1.050,50 CZK
Ceníková cena
|
1.889,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 68 |
| Teplota prostředí | -25...90 °C | -25...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD