Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Připojení 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Kabel
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-010 | |
|
-
Ceníková cena
|
769,40 CZK
Ceníková cena
|
828,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový |
| Připojení 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový | A, DIN-180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 24 V DC / 24 V AC | 24 V DC / 24 V AC |
| Kabel | PUR black, 0.5 m, drag chain compatible | PUR černá, 0.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Krytí | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD