Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: neobsazen
PIN 2: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: hnědý
PIN 5: zelený/žlutý
PIN 1: neobsazen
PIN 2: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: hnědý
PIN 5: zelený/žlutý
II, III
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN PE: zelený/žlutý
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN PE: zelený/žlutý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 3
A, DIN-180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Kabel
PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD