Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Délka lanka L
0.20 m
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Alternativní varianty produktu
0.20 m, Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
0.50 m, Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
2.00 m, Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD