Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce (Pin 4)
LED žlutá
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
1.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
7.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 | |
|
371,20 CZK
Ceníková cena
|
390,00 CZK
Ceníková cena
|
371,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Spínací výstup | NPN spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) | PNP spínací kontakt (NO) |
| Kabel | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD