Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.
Zrušeno

BCC08P5

BCC A315-0000-20-030-PS85N4-150

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", přímý, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
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
Konektor 7/8", přímý, 5pólový
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
15 AWG/18 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
8.0 A
Krytí
IP 68