BCC096J

BCC A324-0000-10-003-VX44W6-060

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová
Kabel
PVC žlutá, 6 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka 7/8", lomená, 4pólová
Kabel
PVC žlutá, 6 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Schválení/konformita
-
cULus
EAC