Připojovací kabely
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-010 | BCC A324-0000-20-003-VX44W6-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor 7/8", lomený, 4pólový | Konektor 7/8", lomený, 4pólový |
|---|---|---|
| Kabel | PVC žlutá, 1 m | PVC Yellow, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |