Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: zelený
PIN 2: černý
PIN 3: bílý
PIN 2: černý
PIN 3: bílý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
Kabel
PVC žlutá, 5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC A313-0000-10-071-VX43W6-050 | BCC A323-0000-10-071-VX43W6-050 | |
|
1.088,30 CZK
Ceníková cena
|
1.088,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová | 7/8"-Zásuvka, lomený, 3-pólový |
|---|---|---|
| Kabel | PVC žlutá, 5 m | PVC žlutá, 5 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 16 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD