BCC09A8

BCC A313-A323-30-345-VX43W6-020

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Female, Straight, 3-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
Kabel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
7/8"-Female, Straight, 3-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
Kabel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC