Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná
Kabel
PVC černá, 10 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
316,90 CZK
Ceníková cena
|
359,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 3pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PVC černá, 10 m | PVC šedá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD