Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC09MW

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009

Kabely pro produkty BML

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.08 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.08 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...85 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...85 °C
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A