Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: bílý, pár 3
PIN 2: hnědý, pár 3
PIN 3: zelený, pár 4
PIN 4: žlutý, pár 4
PIN 5: šedý, pár 2
PIN 6: růžový, pár 2
PIN 7: modrý, pár 1
PIN 8: červený, pár 1
PIN 9: černý, pár 5
PIN10: fialový, pár 5
PIN11: šedý/růžový, pár 6
PIN12: červený/modrý, pár 6
PIN 2: hnědý, pár 3
PIN 3: zelený, pár 4
PIN 4: žlutý, pár 4
PIN 5: šedý, pár 2
PIN 6: růžový, pár 2
PIN 7: modrý, pár 1
PIN 8: červený, pár 1
PIN 9: černý, pár 5
PIN10: fialový, pár 5
PIN11: šedý/růžový, pár 6
PIN12: červený/modrý, pár 6
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BML
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
1.447,70 CZK
Ceníková cena
|
1.918,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 12 | 12 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD