Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Sběrnicové kabely
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
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
| BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-003 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | |
|
483,10 CZK
Ceníková cena
|
679,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 2pólový, B kódovaný |
|---|---|---|
| Rozhraní | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR stíněný fialová, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 24 AWG | 24 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD