Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
II
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Průchodky rozvodných skříní
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový
Připojení 2
7/8"-16 UN2A-Konektor, přímý, 3-pólový
Upevnění
7/8"-16UN2A
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD