Připojovací kabely
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-200 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200 | |
|
-
Ceníková cena
|
4.544,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová | Zásuvka 7/8", přímá, 4pólová |
|---|---|---|
| Kabel | TPE Yellow, 20 m | PUR černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalentní |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -20...80 °C |