Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Konektor 7/8", přímý, 4pólový
Kabel
TPE žlutá, 20 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD