Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: zelený/žlutý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: zelený/žlutý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: zelený/žlutý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: zelený/žlutý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE žlutá, 14 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Alternativní varianty produktu
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
0.30 m, TPE, M12x1, Zásuvka
0.60 m, TPE, M12x1, Zásuvka
1.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
1.50 m, TPE, M12x1, Zásuvka
3.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
4.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
5.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
6.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
7.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
8.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
10.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
12.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
14.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
15.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
20.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
25.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
30.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Zásuvka
35.00 m, TPE, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-140 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-150 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-150 | |
|
1.173,00 CZK
Ceníková cena
|
1.228,60 CZK
Ceníková cena
|
1.228,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | TPE žlutá, 14 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | žlutá | žlutá | žlutá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD