Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II, III
I
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0025-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | BCC M415-M415-M415-U0016-000 | |
|
429,00 CZK
Ceníková cena
|
429,00 CZK
Ceníková cena
|
429,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -20...80 °C | -25...80 °C | -20...80 °C |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD