Svařovací kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-313-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
595,90 CZK
Ceníková cena
|
727,40 CZK
Ceníková cena
|
758,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce | - | ano/ne | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | LED bílá | LED červená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | LED žlutá |