Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II, III
I
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
2.00 m, TPE
5.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2011-050 | |
|
1.479,30 CZK
Ceníková cena
|
1.479,30 CZK
Ceníková cena
|
1.671,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Kabel | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE žlutá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD