Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0ARM

BKS-S 40-1-SA1-PU-05

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
Zásuvka Push-Pull, lomená, 3pólová
Kabel
PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cURus
EAC