Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: bílý
PIN 2: hnědý
PIN 3: zelený
PIN 4: žlutý
PIN 5: šedý
PIN 6: růžový
PIN 7: modrý
PIN 8: červený
PIN 2: hnědý
PIN 3: zelený
PIN 4: žlutý
PIN 5: šedý
PIN 6: růžový
PIN 7: modrý
PIN 8: červený
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Stíněné senzorové kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 40 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD