Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 0.3 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
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
| C04 AEL-00-TY-003M-8 | C04 BEL-00-TY-003M-8 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | TPE žlutá, 0.3 m | TPE žlutá, 0.3 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 18 AWG | 18 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD