Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
6.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
7.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
8.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
30.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050-C003 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-050-C002 | |
|
382,10 CZK
Ceníková cena
|
400,90 CZK
Ceníková cena
|
517,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD