Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0C0H

BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-030

Sběrnicové kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR stíněný fialová, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR stíněný fialová, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K