Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.

BCC0C54

BKS-S 75-TB4-05-PU-00,15/02/02

Y slučovače

Připojení 1
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
otevřený konec vedení
Připojení 3
otevřený konec vedení
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
otevřený konec vedení
Připojení 3
otevřený konec vedení
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Kabel
PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06