Připojovací kabely
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-30 | BKS-S147M-30 | |
|
6.568,20 CZK
Ceníková cena
|
5.371,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 6pólová | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 7pólová |
|---|---|---|
| Kabel | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 7 | 7 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 150 V AC | 60 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |