- Připojení 1
- M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PVC šedá, 4 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- 5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K