Zrušeno

BCC0CFU

BCC S425-0000-1A-003-PX0475-500

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 50 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.75 mm²
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 50 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.75 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Krytí
IP 68