Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
2.0 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD