Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová
Kabel
PTFE stíněný, samozhasínací černá, 2 m
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-55...200 °C
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Doporučená alternativa
BCC0FTA
Připojovací kabely
BKS-S 33M-TF-05
Dostupnost
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
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
2.056,30 CZK
Ceníková cena
|
3.313,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 8pólová | Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová |
|---|---|---|
| Kabel | PTFE stíněný, samozhasínací černá, 2 m | PTFE stíněný, samozhasínací černá, 5 m |
| Počet vodičů | 7 | 7 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -55...200 °C | -55...200 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD