Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: žlutý
PIN 2: šedý
PIN 3: růžový
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý
PIN 7: hnědý
PIN 8: bílý
PIN 2: šedý
PIN 3: růžový
PIN 5: zelený
PIN 6: modrý
PIN 7: hnědý
PIN 8: bílý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová
Kabel
PTFE stíněný, samozhasínací černá, 5 m
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-55...200 °C
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
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
3.313,80 CZK
Ceníková cena
|
2.168,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M16 × 0,75, lomená, 8pólová | - |
|---|---|---|
| Kabel | PTFE stíněný, samozhasínací černá, 5 m | - |
| Počet vodičů | 7 | - |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | - |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -55...200 °C | - |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | - |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
- |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD