Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Konektor 7/8", přímý, 3pólový
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
Délka lanka L
0.60 m
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Alternativní varianty produktu
0.60 m, Konektor 7/8", přímý, 3pólový
2.00 m, Konektor 7/8", přímý, 3pólový
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD