Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: Stínění
PIN 2: červený (AWG22)
PIN 3: černý (AWG22)
PIN 4: bílý (AWG24)
PIN 5: modrý (AWG24)
PIN 1: Stínění
PIN 2: červený (AWG22)
PIN 3: černý (AWG22)
PIN 4: bílý (AWG24)
PIN 5: modrý (AWG24)
II
PIN 1: Stínění
PIN 2: červený (AWG22)
PIN 3: černý (AWG22)
PIN 4: bílý (AWG24)
PIN 5: modrý (AWG24)
PIN 1: Stínění
PIN 2: červený (AWG22)
PIN 3: černý (AWG22)
PIN 4: bílý (AWG24)
PIN 5: modrý (AWG24)
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Sběrnicové kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PVC stíněný šedá, 2 m
Počet vodičů
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-030 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040 | |
|
811,40 CZK
Ceníková cena
|
940,30 CZK
Ceníková cena
|
1.069,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Rozhraní | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PVC stíněný šedá, 2 m | PVC stíněný šedá, 3 m | PVC stíněný šedá, 4 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | šedá | šedá | šedá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD