Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E22

BCC E894-E894-90-367-EX64N9-006

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20 / IP 20