Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Délka lanka L
0.50 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Alternativní varianty produktu
0.50 m, Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
2.00 m, Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD