Zrušeno

BCC0E37

BCC M354-0000-10-RM050-015

Přírubové konektory

Připojení
Přírubová zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Délka lanka L
1.5 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
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
Přírubová zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.25 mm²
Délka lanka L
1.5 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...85 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03