Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
I
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: bílý/zelený
PIN 3: oranžový
PIN 4: zelený
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: bílý/zelený
PIN 3: oranžový
PIN 4: zelený
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-050 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-050 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050 | |
|
855,40 CZK
Ceníková cena
|
855,40 CZK
Ceníková cena
|
1.641,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE tyrkysově modrá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | - | -40...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD