Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: modrý
PIN 2: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
NAMUR
Kabel
PUR modrá, 10 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
658,00 CZK
Ceníková cena
|
658,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Rozhraní | NAMUR | NAMUR |
| Kabel | PUR modrá, 10 m | PUR modrá, 10 m |
| Počet vodičů | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | modrá | modrá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD