Kabely pro produkty BPI
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-080 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
3.738,10 CZK
Ceníková cena
|
4.257,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová | Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 19 | 19 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |