Zrušeno

BCC0E4T

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080

Propojovací kabely

Připojení 1
M23×1-Zásuvka, lomený, 19-pólový
Připojení 2
M23×1-Konektor, přímý, 19-pólový
Kabel
PUR černá, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
19
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
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
M23×1-Zásuvka, lomený, 19-pólový
Připojení 2
M23×1-Konektor, přímý, 19-pólový
Kabel
PUR černá, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
19
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
150 V DC / 150 V AC
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC